IFOD - M30

IFOD - M30

  • Forma de construção M30
  • Espaço para conexão
Descrição do tipo de produtos:
IFOD (1)-(2)-(3)(4)

(1)
8Distância do interruptor 800 mm
10Distância do interruptor 1000 mm

(2)
30Cilindro, rosca M30, filme metálico
300Cilindro, rosca M30, plástico

(3)
01Normalmente fechado (NF)
10Contato normalmente aberto (NA)
10/01Contato normalmente aberto (NA) / fechado (NC) com espaço para conexão
11Contato normalmente aberto (NA) / normalmente fechado (NF) antivalente

(4)
semDesign da saída de controle fio duplo
Pcomutação p
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Potência para uma queda de tensão U d

Corrente operacional nominal

Versão

Faixa máxima de deteção

Secção máxima dos cabos de conexão,

Material do invólucro

Material das porcas

Número dos fios condutores

Frequência de comutação, aprox.

Binário de aperto das porcas, máximo

Queda de tensão Ud, máximo

Tensão de operação, máximo

Tensão de operação, mínimo

IFOD 10-30-10/01P

Número do item 103038716

Optical sensor

IFOD 10-300-10/01P

Número do item 103038718

Optical sensor

IFOD 8-300-10/01

Número do item 103038715

Optical sensor