Interruptor de segurança para dobradiças

TV.S 335

TV.S 335


  • Invólucro metálico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Eixo de acionamento, giratório 360º

Ir para a categoria
TV.S 355

TV.S 355


  • Invólucro metálico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Eixo de acionamento, giratório 360º

Ir para a categoria
TV8S 521

TV8S 521


  • Invólucro metálico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Montagem que não depende das dobradiças
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Montagem variável no lado do batente
  • Montagem pode ser feita por meio de chavetas)
  • 2 canais com supervisão alternada
  • Eixo de acionamento, giratório 360º
  • Para portas com batente a direita ou esquerda
  • Sistema plugável (eixo dentado)
  • 2 interruptores em um invólucro

Ir para a categoria
TESZ

TESZ


  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Ir para a categoria
TESF

TESF


  • Invólucro metálico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Para portas com batente a direita ou esquerda
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Simples montagem Adequado para montagem em sistemas de perfis covencionais (30 … 60 mm)

Ir para a categoria
TESK

TESK


  • Invólucro metálico

Ir para a categoria
Interruptor de segurança para dobradiças