KG411-C
Número de item:
101008567
KG411-C
Número de item:
101008567
Descargas
Peças de reposição
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
- Invólucro de plástico
- adequado para a incorporação de dispositivos de comando
- cinzento antracite RAL 7035, cinzento claro
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
KG411-C |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101008567 |
EAN (European Article Number) |
4030661471037 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Orientação: Os bujões não estão incluídos no fornecimento da caixa |
Propriedades globais
Material do invólucro |
ABS |
Cor da parte superior do invólucro |
cinza |
Cor da parte inferior do invólucro |
cinza |
Peso bruto |
140 g |
Propriedades globais - Características
Número de posições de comando |
1 |
Dados mecânicos
Posição do bujão |
em baixo |
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia |
1x M20 |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
82 mm |
Altura |
85 mm |
Profundidade |
80 mm |
comprimento x largura x altura |
Diâmetro dos furos para bujão: 22.3 cm + 0.4 cm |
Distância mínima dos furos |
40 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 04/06/2023 06:38