LE24/9WS

Número do item: 101030894

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

LE24/9WS

Número de artigo (Número de encomenda)

101030894

EAN (European Article Number)

4030661484471

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-92

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-92-13

ETIM number, version 7.0

EC002024

ETIM number, version 6.0

EC002024

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versão

Illuminant

Formato

LED with Ba9S connector

Condição de instalação (mecânico)

arbitrariamente

Material do invólucro

Latão, niquelado

Peso bruto

1 g

Dados mecânicos

Instruções de instalação

baioneta

Posição da flange de montagem

3

Dados mecânicos - dimensões

Termination

Bayonet connection

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento

24 mm

Largura

10 mm

Ambiente

Tipo de proteção do bornes ou terminais

IP20

Ambient temperature

-10 ... +55 °C

Dados elétricos

Rated operating voltage

24 VDC

Indicação de Estado

Cor do LED

branco

Orientação (LED indicador do estado)

BASE BA9s

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 16/04/2024 19:37