PLACA DE MONTAGEM Z/TQ900 -441/75
Número do item:
101193805
PLACA DE MONTAGEM Z/TQ900 -441/75
Número do item:
101193805
- Placa de montagem para ZQ 900 / TQ 900
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
PLACA DE MONTAGEM Z/TQ900 -441/75 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101193805 |
EAN (European Article Number) |
4030661357096 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propriedades globais
Peso bruto |
395 g |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material Mintage |
1x Placa de montagem; 4x parafusos de cabeça embutida |
Acessórios
Informação do produto |
ZQ 900 TQ 900 |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/04/2024 07:40