MS-1035
Número de item:
101217102
MS-1035
Número de item:
101217102
Descargas
Peças de reposição
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
MS-1035 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101217102 |
EAN (European Article Number) |
4030661410692 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Propriedades globais
Material |
Aço inoxidável |
Peso bruto |
2.000 g |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
40 mm |
Altura |
52 mm |
Profundidade |
42 mm |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material Mintage |
4x Ângulo de fixação 16x Parafusos |
Acessórios
Informação do produto |
SLC 220 IP 69K SLG 220 IP 69K |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 07/06/2023 18:55