MS-AZ/AZM300-B1-1
Número do item:
103002891
MS-AZ/AZM300-B1-1
Número do item:
103002891
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- chapa de proteção de alumínio como anteparo de visão
- Cabeças de rosca em alumínio com rosca M6 incl. anilhas de borracha
- Para aplicação nas portas de vidro e de material sintético com elevados requisitos de design
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
MS-AZ/AZM300-B1-1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103002891 |
EAN (European Article Number) |
4030661427492 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propriedades globais
Material |
Alumínio |
Cor do produto |
Prata |
Peso bruto |
100 g |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento do material Mintage |
1x Chapa de proteção de alumínio 128 x 36 x 1 mm 2x cabeça de rosca em alumínio Ø 20 mm com rosca M6 2x Disco de borracha 11.2 x 20 x 1 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 24/04/2024 11:44