MS MZM 100-W
Número do item:
101185510
MS MZM 100-W
Número do item:
101185510
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
MS MZM 100-W |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101185510 |
EAN (European Article Number) |
4030661343464 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propriedades globais
Peso bruto |
210 g |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
63 mm |
Altura |
120 mm |
Profundidade |
44 mm |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Parafuso de cabeça cilindrica hexagonal M6 x 40: 2x Parafuso de cabeça cilindrica hexagonal M6 x 40 |
Escopo do fornecimento do material Mintage |
1x Esquadro de montagem |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Instruções de montagem e conexão
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional do Atuador
Gráfico do produto (desenho vista explodida)
ID: kmzm1m01
Princípio operacional
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 20/04/2024 08:47