MZM 100 Alvo

Número do item: 101210642

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • para o ajuste de força de retenção variável
  • Ajustável por passos de aproximadamente 10N de um campo entre aprox. 30N e 100N

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

MZM 100 Alvo

Número de artigo (Número de encomenda)

101210642

EAN (European Article Number)

4030661392387

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Informações adicionais, dados para encomenda

O ímã de ajuste deve ser pedido em separado

Propriedades globais

Peso bruto

15 g

Dados mecânicos - dimensões

Largura

26 mm

Altura

38 mm

Profundidade

11,5 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 29/03/2024 13:10