MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • Dispositivos de bloqueio de segurança por chave de segurança
  • Invólucro em termoplástico
  • Conexão integrada AS-Interface
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Encravamento de segurança com inovador e único principio de funcionamento
  • Sistema eletrônico, sem contato codificado
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • Retenção automática
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
  • Diagnostico inteligente
Descrição do tipo de produtos:

MZM 100 (1) ST-AS (2)(3)AP


(1)
semSupervisão de fechamento >
BSupervisão de atuadores

(2)
semSem retenção (só para supervisão de fechamento)
REForça de retenção ajustável eletricamente 30 N … 100 N

(3)
semsem ímã permanente
MÍmã permanente 30 N
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Força de retenção, máximo

Força, mínimo

Supervisão de atuadores

Bloqueio

MZM 100 B ST-AS REAP

Número do item 101198705

Solenoid interlock

MZM 100 B ST-AS REMAP

Número do item 101209551

Solenoid interlock

MZM 100 ST-AS AP

Número do item 101209550

Solenoid interlock

MZM 100 ST-AS MAP

Número do item 101209554

Solenoid interlock

MZM 100 ST-AS REAP

Número do item 101198704

Solenoid interlock

MZM 100 ST-AS REMAP

Número do item 101209553

Solenoid interlock