MZM 100-B1.1
Número do item:
101204290
MZM 100-B1.1
Número do item:
101204290
- Retenção do atuador sem tolerância
- sem ruído por vibrações
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
MZM 100-B1.1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101204290 |
EAN (European Article Number) |
4030661367880 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Peso bruto |
366 g |
Dados mecânicos
Atuador |
reto |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador |
24 mm |
Largura do atuador |
40 mm |
Altura do atuador |
160 mm |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
A chave de segurança e o atuador devem ser comprados separadamente. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação TÜV
Certificação UKCA
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 28/03/2024 14:55