NDAN - acionamento rotativo para potenciômetro
- unidade rotativa para Potenciometro
- design Higiênico
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Descrição do tipo de produtos: NDA6N(1)(2) |
(1) | |
sem | Cor do manípulo cinza |
WS | Cor do manípulo branco |
(2) | |
sem | Versão longa da ligação do eixo do potenciómetro |
/NM | Versão curta da ligação do eixo do potenciómetro |
/HO | Inserção especial do eixo do potenciómetro |
/250° | Com batente a 250° na gaiola de inserção do potenciómetro |
-2929 | Inserção especial para potenciómetro específico do cliente |
/NM/EWS.N | Versão curta da ligação do eixo do potenciómetro e manípulo em T do interruptor seletor em lugar de manípulo do potenciómetro |
PC/EWS.N | Manípulo em T do interruptor seletor em lugar de manípulo do potenciómetro |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.