NDLP30BL/WS

Número do item: 103009741

Downloads

ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

-
(1)DT(8)(2)Botão chave
(1)DM(2)Botão com membrana de proteção contra o pó
(1)DL(8)(2)Botão luminoso
(1)DLM(2)Botão luminoso com membrana de proteção contra o pó
(1)ML(2)Sinalizadores luminosos com invólucro plano
(1)MLH(2)Sinalizadores luminosos com invólucro alto
(1)DP(3)(8)(2)Botão de impacto sem retenção
(1)DTP(3)(8)(2)Botão de impacto, sem encaixe (apenas programa N)
(1)DLP(3)(8)(2)Botão de impacto, iluminável, sem encaixe (apenas programa N)
(1)DRR(3)(8)(2)Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao rodar e puxar (no programa N apenas puxar)
(1)DRZ(3)(8)(2)Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao girar e puxar
(1)WS21(4)(5)Botão seletor com 2 posições de engate
(1)WT21(4)(5) Botão seletor com 1 posição do botão
(1)WS32(4)(5) Interruptor seletor com 3 posições de engate
(1)WT32(4)(5) Interruptor seletor de chave com 2 posições do botão
(1)WST32(4)(5) Interruptor seletor: comutação, sondagem
(1)WTS32(4)(5)Interruptor seletor: sondagem, comutação
(1)SS21S(4)(5) Interruptor seletor de chave com 2 posições de engate
(1)ST21S(4)(5)Interruptor seletor de chave com 1 posição do botão
(1)SS32S(4)(5)Interruptor seletor de chave com 3 posições de engate
(1)ST32S(4)(5) Interruptor seletor de chave com 2 posições dos botões à esquerda e direita
(1)SST32S(4)(5) Seletor de chave: comutação, sondagem
(1)STS32S(4)(5) Seletor de chave: sondagem, comutação
BConector vazio

(1)
-Programa de equipamentos de comando e de sinalização:
EPrograma E
NPrograma N
RPrograma R

(2)
-Cor dos botões de pressão
SWPreto
GBamarelo
RTvermelho
GNverde
WSbranco
BLAzul
GRcinza

(3)
-Diâmetro da cabeça do botão de impacto:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Comprimento do manípulo em mm:
semretorno ao centro
.1Manípulo longo

(5)
-Cor do manípulo:
semcinza
WSbranco

(6)
-Posição de retirada da chave (3 posições):
1posição esquerda
2posição média
3posição direita

(7)
-Posição de retirada da chave (2 posições):
1posição esquerda
2posição direita

(8)
-Cor da membrana (apenas programa N):
sembranco
GR/Preto
BL/Azul
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • design Higiênico
  • Tipo de protecção IP69K
  • Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

NDLP30BL/WS

Número de artigo (Número de encomenda)

103009741

EAN (European Article Number)

4030661469263

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-10

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-10

ETIM number, version 7.0

EC000221

ETIM number, version 6.0

EC000221

Homologações - Instruções

Certificados

BG

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versão

Botão de impulso cogumelo

Formato

Lighting

Condição de instalação (mecânico)

arbitrariamente

Tipo de selagem

Membrana

Vedante

Material dos acionadores

Plástico

Material do anel frontal

ABS, cromado

Material dos rolamentos

Silicone

Cor do elemento de contato

branco

Cor do anel frontal

Prata

Cor dos foles

Azul

Peso bruto

36 g

Propriedades globais - Características

iluminável

Sim

Flange de fixação

Sim

Possível sondar

Sim

Isolação total

Sim

Number of contact elements, maximum

2

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Curso de atuação

5 mm

Força aproximada de acionamento,

2 N

Fixação

Flange de montagem EFM

Binário de aperto do parafuso

0,6 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Altura

20 mm

diâmetro do cabeçote de atuação

30 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Espessura mínima do frontal do painel

1,5 mm

Espessura máxima do frontal do painel,

6 mm

Espaçamento

50 x 50 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 - 150 Hz (0.5 mm / 5 g)

Resistência a impactos:

30 g / 18 ms

Dados elétricos

Frequência de comutação

1.000 /h

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)


Declaração UE de conformidade LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemanha
Internet: www.schmersal.com
Explicação:Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.
Denominação do componente:Programa E, N, R
Tipo:ver código de modelo
Descrição do componente:Equipamentos de comando e sinalização
Dispositivos de comando e sinalização opcionalmente como sinalizadores luminosos, Botões de pressão, luminosos, de impacto ou de comutação, interruptores seletores ou botões de seleção, seletores com chave ou botões de seleção com chave em combinação com elemento de contacto EF ou RF ou elementos de iluminação ou transdutores de tensão EL* ou RL*
Diretivas pertinentes:Diretiva de baixa tensão2014/35/UE
 Diretiva CEM *2014/30/UE
 Diretiva RoHS2011/65/UE
Normas aplicadas:EN 60947-5-1:2017
Local e data da emissão:Wuppertal, 7 de Abril de 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Assinatura legalmente vinculativa
Philip Schmersal
Diretor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 16/04/2024 10:46