NDRZ50GR/RT
NDRZ50GR/RT
Descrição do tipo de produtos: NDR(1)50(2)(3)(4)(5) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
- Botão de parada de emergência com retenção
- design Higiênico
- Tipo de protecção IP69K
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
NDRZ50GR/RT |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101177170 |
EAN (European Article Number) |
4030661466538 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Homologações - Instruções
Certificados |
BG cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versão |
Emergency stop pushbutton |
Formato |
Integrated jump mechanism |
Condição de instalação (mecânico) |
arbitrariamente |
Tipo de selagem |
Membrana Vedante |
Material dos acionadores |
ABS |
Material do anel frontal |
ABS, cromado |
Material dos rolamentos |
Silicone |
Cor do elemento de contato |
vermelho |
Cor do anel frontal |
Prata |
Cor dos foles |
Preto |
Peso bruto |
50 g |
Propriedades globais - Características
Botão "Parada de Emergência" |
Sim |
|
Flange de fixação |
Sim |
|
Funções de segurança |
Sim |
|
Mecanismo de mola integrado |
Sim |
|
Retenção |
Sim |
|
Isolação total |
Sim |
|
|
2 |
Dados mecânicos
Desbloqueio |
Libera ao puxar |
Mínima resistência mecânica |
100.000 comutações |
Força aproximada de acionamento, |
2 N |
Fixação |
Flange de montagem EFM |
Binário de aperto do parafuso |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Altura |
45 mm |
diâmetro do cabeçote de atuação |
50 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Espessura mínima do frontal do painel |
1,5 mm |
Espessura máxima do frontal do painel, |
6 mm |
Espaçamento |
50 x 50 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 - 150 Hz (0.5 mm / 5 g) |
Resistência a impactos: |
50 g |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Certificação da inspeção da amostra do produto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 23/04/2024 21:54