NK-T-21-1ST8-2
NK-T-21-1ST8-2
- Interruptores de joystick com retorno por mola
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Fixação
- até 6 mm Espessura da placa da frente
- Adequado para a indústria alimentícia
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
NK-T-21-1ST8-2 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103012433 |
EAN (European Article Number) |
4030661490274 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Homologações - Instruções
Certificados |
BG cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Condição de instalação (mecânico) |
arbitrariamente |
Material dos acionadores |
Plástico |
Material do anel frontal |
Plástico |
Material dos rolamentos |
Silicone |
Espessura do material do fole de vedação |
1,5 mm |
Cor do anel frontal |
Preto |
Cor dos foles |
Azul |
Peso bruto |
160 g |
Propriedades globais - Características
Retorno à posição zero |
Sim |
Elemento de vedação, adicionalmente |
Sim |
Aplicações externas |
Sim |
Possível sondar |
Sim |
Quantidade de direções |
2 |
Número de posições de contato |
2 |
Orientação (posições de contacto) |
Posição A, B |
Número de terminais mecânicos |
1 |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Resistência mecânica, Posições do botão (por posição) |
500.000 comutações |
ângulo de comutação |
20 ° |
Força aproximada de acionamento, |
11 N |
Fixação |
Porca de centro SW41 |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector M12, 8 polos |
Dados mecânicos - dimensões
Profundidade de montagem |
30 mm |
Orientação (profundidade de montagem) |
Mais conector |
Comprimento do atuador |
85 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Espessura mínima do frontal do painel |
1,5 mm |
Espessura máxima do frontal do painel, |
6 mm |
Diâmetro para a montagem conforme IEC/EN 60947-1 |
22.3 + 0.4 mm |
Espaçamento |
90 x 90 mm |
Ambiente
Tipo de proteção elemento de contato |
IP67 |
Tipo de proteção do painel frontal |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
-40 ... +80 °C |
Resistência a impactos: |
30 g / 11 ms |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
30 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
0,5 kV |
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100 |
2 |
Dados elétricos
Corrente operacional nominal |
300 mA |
Categoria de aplicação DC-12 |
30 VDC |
Categoria de aplicação DC-12 |
0,3 A |
Capacidade de comutação, máximo |
7,2 W |
Princípio de comutação |
Contatos reed, atuação sem contato físico |
Frequência de comutação |
1.200 /h |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação DGUV
Certificação UL
Folheto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RK / NK |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Kreuzschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 9. November 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 24/04/2024 19:13