NKF3
- Versão pedal triplo
- Forma construtiva pequena e plana
- Desing simétrico e moderno
- Com cabo de ligação, 2 m
- Variantes de contato constituídas por contatos NA e contatos comutadores
Descrição do tipo de produtos: NKF(1)(2)Z(3)(4) |
(1) | |
1 | 1 pedal |
2 | 2 pedais |
3 | 3 pedais |
(2) | |
sem | por pedal (separação por /): |
1PW | 1 Contatos inversores (NA/NF) |
2PW | 2 Contatos inversor (NA/NF) (apenas para versão 1 e 2 pedais) |
10 | 1 contato normalmente aberto (NA) |
20 | 2 contatos normalmente abertos (NA) |
(3) | |
B | Entrada do cabo na parte traseira |
L | Entrada do cabo à esquerda |
R | Entrada do cabo à direita |
(4) | |
2M | Com cabo de ligação, 2 m |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.