NMLHWS
Número de item:
101174529
NMLHWS
Número de item:
101174529
Descrição do tipo de produtos: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Botão chave |
(1)DM(2) | Botão com membrana de proteção contra o pó |
(1)DL(8)(2) | Botão luminoso |
(1)DLM(2) | Botão luminoso com membrana de proteção contra o pó |
(1)ML(2) | Sinalizadores luminosos com invólucro plano |
(1)MLH(2) | Sinalizadores luminosos com invólucro alto |
(1)DP(3)(8)(2) | Botão de impacto sem retenção |
(1)DTP(3)(8)(2) | Botão de impacto, sem encaixe (apenas programa N) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Botão de impacto, iluminável, sem encaixe (apenas programa N) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao rodar e puxar (no programa N apenas puxar) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao girar e puxar |
(1)WS21(4)(5) | Botão seletor com 2 posições de engate |
(1)WT21(4)(5) | Botão seletor com 1 posição do botão |
(1)WS32(4)(5) | Interruptor seletor com 3 posições de engate |
(1)WT32(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 2 posições do botão |
(1)WST32(4)(5) | Interruptor seletor: comutação, sondagem |
(1)WTS32(4)(5) | Interruptor seletor: sondagem, comutação |
(1)SS21S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 2 posições de engate |
(1)ST21S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 1 posição do botão |
(1)SS32S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 3 posições de engate |
(1)ST32S(4)(5) | Interruptor seletor de chave com 2 posições dos botões à esquerda e direita |
(1)SST32S(4)(5) | Seletor de chave: comutação, sondagem |
(1)STS32S(4)(5) | Seletor de chave: sondagem, comutação |
B | Conector vazio |
(1) | |
- | Programa de equipamentos de comando e de sinalização: |
E | Programa E |
N | Programa N |
R | Programa R |
(2) | |
- | Cor dos botões de pressão |
SW | Preto |
GB | amarelo |
RT | vermelho |
GN | verde |
WS | branco |
BL | Azul |
GR | cinza |
(3) | |
- | Diâmetro da cabeça do botão de impacto: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Comprimento do manípulo em mm: |
sem | retorno ao centro |
.1 | Manípulo longo |
(5) | |
- | Cor do manípulo: |
sem | cinza |
WS | branco |
(6) | |
- | Posição de retirada da chave (3 posições): |
1 | posição esquerda |
2 | posição média |
3 | posição direita |
(7) | |
- | Posição de retirada da chave (2 posições): |
1 | posição esquerda |
2 | posição direita |
(8) | |
- | Cor da membrana (apenas programa N): |
sem | branco |
GR/ | Preto |
BL/ | Azul |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
- cúpula elevada
- para LED's Ba9S
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
NMLHWS |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101174529 |
EAN (European Article Number) |
4250116201471 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Homologações - Instruções
Certificados |
BG cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versão |
Indicator light |
Formato |
High |
Condição de instalação (mecânico) |
arbitrariamente |
Tipo de selagem |
Membrana Vedante Selos |
Material do invólucro |
PA (12) |
Material do anel frontal |
ABS, cromado |
Cor do elemento de contato |
branco |
Cor do anel frontal |
Prata |
Peso bruto |
30 g |
Propriedades globais - Características
iluminável |
Sim |
Flange de fixação |
Sim |
Isolação total |
Sim |
Dados mecânicos
Fixação |
Flange de montagem ELM |
Binário de aperto do parafuso |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro total |
44,5 mm |
Altura da cúpula |
10,4 mm |
Diâmetro do invólucro |
26 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Espessura mínima do frontal do painel |
1,5 mm |
Espessura máxima do frontal do painel, |
6 mm |
Espaçamento |
50 x 50 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistência a impactos: |
30 g / 18 ms |
Indicação de Estado
Orientação (Indicação integrada, estado) |
para 24 VAC/DC |
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo) |
Escopo do fornecimento com flange de montagem ELM |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Dados IPA
Certificação UL
Certificação da inspeção da amostra do produto
Folheto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Declaração UE de conformidade | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Name of the component: | E, N and R programme |
Tipo: | ver código de modelo |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 7, 2020 |
![]() |
Assinatura legalmente vinculativa Philip Schmersal Diretor |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 06/06/2023 17:00