ACC-PWR-EBLT-BM10X40

Número do item: 101084928

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

ACC-PWR-EBLT-BM10X40

Número de artigo (Número de encomenda)

101084928

EAN (European Article Number)

4030661105956

eCl@ss number, version 12.0

23-11-06-02

eCl@ss number, version 11.0

23-11-06-02

Número eCl@ss, versão 9.0

23-11-06-16

ETIM number, version 7.0

EC002367

ETIM number, version 6.0

EC002367

Propriedades globais

Material

Metal zincado

Peso bruto

40 g

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do parafuso

40 mm

Comprimento da rosca do parafuso.

25 mm

Diâmetro do parafuso

10 mm

Diâmetro da rosca métrica ISO com indicação de inclinação

M10 x 1.5

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento do material Mintage

Parafuso de olhal com porca

Orientação

Orientação (geral)

comprimento em relação ao centro da furação

segundo a DIN 444


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 25/04/2024 15:51