Pedais e acessórios

F 232

F 232


  • Invólucro metálico
  • pedal simples
  • alta estabilidade
  • entrada de condutor M 20 x 1.5
  • baixa altura de accionamento do pedal
  • Também disponível como pedal de segurança

Ir para a categoria
2F 232

2F 232


  • Invólucro metálico
  • tipo duplo pedal
  • 2 Entradas de condutor M 25 x 1.5
  • alta estabilidade
  • baixa altura de accionamento do pedal

Ir para a categoria
LKF

LKF


  • pedal simples
  • Invólucro em termoplástico

Ir para a categoria
NKF1

NKF1


  • pedal simples
  • Versão pedal simples
  • Forma construtiva pequena e plana
  • Desing simétrico e moderno
  • Com cabo de ligação, 2 m
  • Variantes de contato constituídas por contatos NA e contatos comutadores

Ir para a categoria
NKF2

NKF2


  • Versão tipo duplo pedal
  • Forma construtiva pequena e plana
  • Desing simétrico e moderno
  • Com cabo de ligação, 2 m
  • Variantes de contato constituídas por contatos NA e contatos comutadores

Ir para a categoria
NKF3

NKF3


  • Versão pedal triplo
  • Forma construtiva pequena e plana
  • Desing simétrico e moderno
  • Com cabo de ligação, 2 m
  • Variantes de contato constituídas por contatos NA e contatos comutadores

Ir para a categoria
Área de aplicação:
Os pedais de segurança são utilizados em todas as máquinas e equipamentos onde uma atuação manual não é possível. Aqui são utilizados para a conexão e desconexão dos processos de trabalho e de produção.

Conforme as condições ambientais e desgaste mecânico existem diferentes variantes de pedais de segurança. As séries de interruptores de pedal robustos utilizam-se geralmente em engenharia industrial, como, por exemplo, em prensas, punçoadoras e dobradoras, bem como em máquinas de processamento de chapa.

Montagem e funcionamento:
Estrutura e modo de operação. Todos os interruptores de pedal também estão disponíveis em versões de pedais múltiplos. A série 232 está montada com uma proteção contra acionamentos não desejados.

Com eles, atinge-se o grau de proteção IP 65 / 67.