Pedaleiras de acionamento

TFH 232

TFH 232


  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • Cobertura protetiva com abertura ampla
  • baixa altura de accionamento do pedal
  • alta estabilidade

Ir para a categoria
T2FH 232

T2FH 232


  • tipo duplo pedal
  • 2 entradas de condutor M25
  • Cobertura protetiva com abertura ampla
  • alta estabilidade

Ir para a categoria
Área de aplicação:
Pedaleiras de segurança são utilizadas em máquinas e equipamentos, p.ex. como botão de confirmação, onde por motivos ergonômicos uma atuação manual não é indicada.

Montagem e funcionamento:
Os comutadores do pedal de segurança estão protegidos por uma cobertura de proteção contra atuação acidental. Quando o pedal é pressionado até o segundo estágio, o contato NA se fecha (a máquina é ligada). Quando, no caso de perigo, aciona-se o pedal mais além do ponto de pressão, o contato NF de abertura forçada abre, e fica, para além disso, retido nesta posição. O reinício efetua-se mediante um botão. Durante a operação de reinício, o interruptor, ao voltar à sua posição de repouso, não fecha o contato NA.

Todas as chaves de segurança correspondem ao tipo de proteção IP 65.