PS 216

PS 216

  • Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
  • formato pequeno
  • Montagem vertical
  • A prova de inversão
  • Função de progresso (princípio da caneta esferográfica)
  • disponível com LED
Descrição do tipo de produtos:

PS216-(1)-(2)-(3)


(1)
T11Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T20Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA)
T02Comutação lenta 2 normalmente fechados (NF)
T03Comutação lenta 3 normalmente fechados (NF)
T12Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
T21Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechado (NF)

(2)
semEntrada de condutor M20
STConector M12 incorporado, plástico - em baixo

(3)
Q200Força de tração 45 N para comprimentos de cabo de até 50 m
Q210Força de tração 70 N para comprimentos de cabo de até 100 m
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

PS216-T11-Q200

Número do item 103032511

Position switch with safety function

PS216-T11-Q210

Número do item 103032512

Position switch with safety function