PS116 Alavanca basculante com roldana N200

PS116 Alavanca basculante com roldana N200

  • Invólucro em termoplástico
  • com roldana de plástico
  • Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
  • Atuador regulável em passos de 15º
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
Descrição do tipo de produtos:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Comutação ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
Z02Comutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF)
Z12Comutação de ação rápida, 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
Z11RComutação de ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) com retenção
Z02RComutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF) com retenção
Z12RComutação de ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) com retenção
T11Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02Comutação lenta 2 normalmente fechados (NF)
T20Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA)
T12Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
T21Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T03Comutação lenta 3 normalmente fechados (NF)
T11UEComutação lenta com sobreposição de contatos 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02HComutação lenta com escalonamento 2 normalmente fechados (NF)

(2)
L200Cabo de ligação abaixo, comprimento do cabo 2 m
LR200Cabo de ligação à direita, comprimento do cabo 2 m
LR300Conector M12 incorporado, plástico - em baixo
LR500Conector M12 à direita

(3)
S200Pino de pressão S200 Ø 6 mm
R200Pino de pressão com roldana R200
K200Alavanca com roldana - roldana plástica - largura 5 mm - Ø 14mm
K210Alavanca com roldana - roldana plástica- largura 5mm - Ø 14mm
K230Alavanca de roldana - roldana plástica Ø 14mm
K240Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 22mm - inclinação para a direita
K250Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 22mm - inclinação para a esquerda
H200Alavanca basculante com roldana - roldana plástica Ø 16mm - comprimento da alavanca 24mm
N200Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana plástica Ø 20mm - largura 9,8 mm
J200Alavanca tipo haste - plástica - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Material roldana/alavancas: plástico
1Material roldana/alavancas: aço inoxidável
2Material roldana/alavancas: latão
3Material roldana/alavancas: alumínio
4Material roldana/alavancas: aço
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Velocidade de atuação, mínimo

PS116-T11-LR200-N200

Número do item 103006580

Position switch with safety function

PS116-T11-L200-N200

Número do item 103047776

PS116-T11-STR-N200

Número do item 103047777

PS116-T12-L200-N200

Número do item 103006650

Position switch with safety function

PS116-T12-LR200-N200

Número do item 103006596

Position switch with safety function

PS116-Z11-L200-N200

Número do item 103006646

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-N200

Número do item 103006579

Position switch with safety function

PS116-Z11-ST-N200

Número do item 103006661

Position switch with safety function

PS116-Z11-STR-N200

Número do item 103006625

Position switch with safety function

PS116-Z12-LR200-N200

Número do item 103006595

Position switch with safety function

PS116-Z12-ST-N200

Número do item 103010921

Position switch with safety function

PS116-Z12-L200-N200

Número do item 103008748

Position switch with safety function