PS116-Z11-LR200-R200

Número de item: 103006565

Descrição do tipo de produtos:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Comutação ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
Z02Comutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF)
Z12Comutação de ação rápida, 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
Z11RComutação de ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) com retenção
Z02RComutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF) com retenção
Z12RComutação de ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) com retenção
T11Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02Comutação lenta 2 normalmente fechados (NF)
T20Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA)
T12Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
T21Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T03Comutação lenta 3 normalmente fechados (NF)
T11UEComutação lenta com sobreposição de contatos 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02HComutação lenta com escalonamento 2 normalmente fechados (NF)

(2)
L200Cabo de ligação abaixo, comprimento do cabo 2 m
LR200Cabo de ligação à direita, comprimento do cabo 2 m
LR300Conector M12 incorporado, plástico - em baixo
LR500Conector M12 à direita

(3)
S200Pino de pressão S200 Ø 6 mm
R200Pino de pressão com roldana R200
K200Alavanca com roldana - roldana plástica - largura 5 mm - Ø 14mm
K210Alavanca com roldana - roldana plástica- largura 5mm - Ø 14mm
K230Alavanca de roldana - roldana plástica Ø 14mm
K240Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 22mm - inclinação para a direita
K250Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 22mm - inclinação para a esquerda
H200Alavanca basculante com roldana - roldana plástica Ø 16mm - comprimento da alavanca 24mm
N200Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana plástica Ø 20mm - largura 9,8 mm
J200Alavanca tipo haste - plástica - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Material roldana/alavancas: plástico
1Material roldana/alavancas: aço inoxidável
2Material roldana/alavancas: latão
3Material roldana/alavancas: alumínio
4Material roldana/alavancas: aço
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Cabo de ligação direita, 2 m
  • Comutação de ação rápida 1 Contato normalmente aberto (NA) / 1 Normalmente fechado (NF)
  • Invólucro em termoplástico
  • Invólucro simétrico
  • Tipo de proteção IP66, IP67
  • Roldana em termoplástico Ø 9,5 mm

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

PS116-Z11-LR200-R200

Número de artigo (Número de encomenda)

103006565

EAN (European Article Number)

4030661442143

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

cURus

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Conexão (mecânico)

direita

Forma construtiva do compartimento

Design construtivo padrão

Tipo de atuação segundo a DIN EN 50047

c

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, zinco fundido sob pressão, cromado

Área ativa

Filme metálico

Peso bruto

176 g

Propriedades globais - Características

Funções de segurança

Sim

Número de contatos auxiliares

1

Número de contatos de segurança

1

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

20.000.000 comutações

B10D contato normalmente aberto (NA)

1.000.000 comutações

Orientação (B10D contacto normalmente aberto (NO))

com 10 % Ie e carga óhmica de contato

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Pino de pressão com roldana R200

Mínima resistência mecânica

10.000.000 comutações

Força de acionamento, mínimo

10 N

Força de abertura obrigatória, mínimo

40 N

Velocidade de atuação, mínimo

10 mm/min

Velocidade de atuação, máximo

1 m/s

Orientação, velocidade de atuação

Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°

torque de atuação, mínimo

0,2 Nm

Torque da abertura forçada

0,6 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Cabo de ligação

Cabo, 4-polos

Comprimento do cabo

2 m

Seção do cabo/fio

0,5 mm2

Tipo de cabo

LiYY

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

16,6 mm

Largura de sensor

31 mm

Altura do sensor

74,1 mm

Diâmetro do rolete

9,5 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

IP66

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Classe de proteção

II

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

300 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1

3

Dados elétricos

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

400 A

Categoria de aplicação AC-15

240 VAC

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1,5 A

Elemento de comutação

1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Comutação de ação rápida

Duração do impacto, máximo

3 ms

Frequência de comutação

5.000 /h

Tempo de comutação, máximo

5,5 ms

Material dos contatos, elétrico

Prata

Filtro de idioma

Certificação CCC

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama das comutações

Diagrama

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


Declaração UE de conformidade LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Explicação:Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Tipo:ver código de modelo
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Responsável pela organização da documentação técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Assinatura legalmente vinculativa
Philip Schmersal
Diretor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 07/06/2023 16:49