PS216
PS216 com pino de pressão S200
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50047
- disponível com LED
PS216 com pino de pressão S211
- Stainless steel plunger Ø 10.3 mm
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- LED version available
PS216 com pino de pressão S221
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50047
- disponível com LED
PS216 Pino de pressão com roldana R200
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50047
- Roldana em termoplástico Ø 9,5 mm
- disponível com LED
PS216 Pino de pressão com roldana R201
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50047
- disponível com LED
- com rolete em aço inoxidável
PS216 Pino de pressão com roldana R210
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50047
- disponível com LED
PS216 Pino de pressão com roldana R220
- Roldana em termoplástico Ø 9,5 mm
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50047
- disponível com LED
PS216 Alavanca com roldana K200
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50047
- disponível com LED
PS216 Alavanca com roldana K210
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Desenho de acordo EN 50047
- disponível com LED
PS216 Alavanca com roldana K220
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50047
- disponível com LED
PS216 Alavanca basculante com roldana H200
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50047
- disponível com LED
PS216 roller lever H202
- com rolo de latão
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50047
- disponível com LED
PS216 Alavanca basculante com roldana H230
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- LED version available
- Lever length 28 mm
PS216 Alavanca basculante com roldana H236
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- LED version available
- Lever length 28 mm
PS216 Alavanca basculante com roldana N200
- Atuador regulável em passos de 15º
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50047
- Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
- disponível com LED
PS216 Alavanca basculante com roldana N206
- Lever length 24 to 66 mm
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- length adjustable in 2 mm steps
- LED version available
PS216 Alavanca basculante com roldana N210
- Lever length 24 to 66 mm
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- length adjustable in 2 mm steps
- LED version available
PS216 Alavanca tipo haste J200
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Atuador regulável em passos de 15º
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50047
- disponível com LED
PS216 Alavanca de roldana K230
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50047
- Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.
- disponível com LED
PS216 Alavanca de roldana K240
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50047
- disponível com LED
PS216 Alavanca de roldana K250
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
- Desenho de acordo EN 50047
- Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.
- disponível com LED