PS226 com pino de pressão S200

PS226 com pino de pressão S200

  • Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
  • Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • Entrada de condutor 2 x M20 x 1,5
  • Desenho de acordo EN 50047
  • Largura do pino atuador Ø 8,6 mm
  • disponível com LED
Descrição do tipo de produtos:
PS2(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
55Invólucro metálico
216Invólucro em termoplástico
226Invólucro em termoplástico com 2 entradas de cabo

(3)
semFuro oblongo (standard)
LFuro alongado transversal

(4)
Z11Comutação ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
Z02Comutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF)
Z12Comutação de ação rápida, 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
Z11RComutação de ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) com retenção
Z01R1 contato NF de comutação por ação rápida com engate
Z02RComutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF) com retenção
T11Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02Comutação lenta 2 normalmente fechados (NF)
T20Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA)
T12Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
T21Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T03Comutação lenta 3 normalmente fechados (NF)
T11UEComutação lenta com sobreposição de contatos 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02HComutação lenta com escalonamento 2 normalmente fechados (NF)
T11KComutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) curso curto
T10Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA)
T02KComutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) curso curto
T20HComutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) escalonados

(5)
semContatos prateados (standard)
A1Contatos banhados a ouro 0,3 μm
A2Contatos banhados a ouro 1,0 μm
A3Contatos banhados a ouro 3,0 μm

(6)
semSem sinalizador de status (standard)
Gdisplay de estado integrado

(7)
semEntrada de condutor M20
M16Entrada de condutor M16
STConector M12 incorporado, plástico - em baixo
STRConector M12 à direita
STLConector M12 incorporado à esquerda
STMConector M12 incorporado, Filme metálico

(8)
S200Pino de pressão S200 Ø 6 mm
S210Pinos de pressão Ø 8,6 mm
S211Pinos de pressão Ø 10,3 mm
S221Pinos de pressão Ø 9,8 mm
R200Pino de pressão com roldana R200
R201Pino de pressão com roldana - roldana em aço inoxidável Ø 9,5mm
R210Pino de pressão com roldana - roldana de plástico Ø 12mm
K201Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável - largura 5,3 mm - Ø 12mm
K200Alavanca com roldana - roldana plástica - largura 5 mm - Ø 14mm
K201Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável - largura 5,3 mm - Ø 12mm
K210Alavanca com roldana - roldana plástica- largura 5mm - Ø 14mm
K211Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável - largura 5mm - Ø 14mm
K220Alavanca com roldana - roldana plástica - largura 7,6 mm - Ø 14 mm
K230Alavanca de roldana - roldana plástica Ø 14mm
K231Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável Ø 14mm (standard)
K240Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 22mm - inclinação para a direita
K250Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 22mm - inclinação para a esquerda
H200Alavanca basculante com roldana - roldana plástica Ø 16mm - comprimento da alavanca 24mm
H202Alavanca basculante com roldana - roldana plástica Ø 16mm - comprimento da alavanca 24mm
H230Alavanca basculante com roldana - roldana plástica Ø 16mm - comprimento da alavanca 28mm
H232Alavanca basculante com roldana - roldana plástica Ø 16mm - comprimento da alavanca 28mm
H236Alavanca basculante com roldana - roldana plástica Ø 16mm - comprimento da alavanca 10mm
N200Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana plástica Ø 20mm - largura 9,8 mm
N201Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana em aço inoxidável Ø 20mm largura 9,8 mm
N202Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana plástica Ø 20mm - largura 9,8 mmAlavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana plástica Ø 20mm - largura 9,8 mm
N206Alavanca basculante com roldana 2 mm denteação (24...26mm) - roldana plástica Ø 50mm - largura 16 mm
N210Alavanca basculante com roldana 2 mm saliência (26...66 mm) - roldana plástica Ø 20mm - largura 4 mm angulado
N280Alavanca basculante com roldana 2 mm saliência (24...26mm) - roldana plástica Ø 20mm - largura 5 mm
J200Alavanca tipo haste - plástica - 200mm -Ø 6mm
J201Alavanca tipo haste - aço inoxidável - 200mm -Ø 6mm
J203Alavanca tipo haste - alumínio - 200mm -Ø 6mm
F230Barra de mola - aço inoxidável - 150,4 mm
F231Barra de mola - aço inoxidável - 70,2 mm
A200Atuador especial pino atuador monitorização da válvula

(9)
semSem giro do elemento (standard)
U1Giro do elemento 45°
U2Giro do elemento 90°
U3Giro do elemento 135°
U4Giro do elemento 180°
U5Giro do elemento 225°
U6Giro do elemento 275°
U7Giro do elemento 315°

(10)
semSem rotação da alavanca (standard)
X1Rotação das alavancas 15°
X2Rotação das alavancas 30°
X3Rotação das alavancas 45°
X4Rotação das alavancas 60°
X5Rotação das alavancas 75°
X6Rotação das alavancas 90°
X7Rotação das alavancas 105°
X8Rotação das alavancas 120°
X9Rotação das alavancas 135°
X10Rotação das alavancas 150°
X11Rotação das alavancas 165°
X12Rotação das alavancas 180°
X13Rotação das alavancas 195°
X14Rotação das alavancas 210°
X15Rotação das alavancas 225°
X16Rotação das alavancas 240°
X17Rotação das alavancas 255°
X18Rotação das alavancas 270°
X19Rotação das alavancas 285°
X20Rotação das alavancas 300°
X21Rotação das alavancas 315°
X22Rotação das alavancas 330°
X23Rotação das alavancas 345°

(11)
semRoldana exterior (standard)
IRoldana interior

(12)
sem-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
semZona 2 e 22
3GDZona 2 e 22
2DZona 21
3DZona 22
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Corrente de ensaio térmico

Mínima resistência mecânica

PS226-T02-S200

Número do item 103015074

Position switch with safety function

PS226-T11-S200

Número do item 103015073

Position switch with safety function

PS226-T12-S200

Número do item 103015075

Position switch with safety function

PS226-Z02-S200

Número do item 103015049

Position switch with safety function

PS226-Z11-S200

Número do item 103015048

Position switch with safety function

PS226-Z12-S200

Número do item 103015050

Position switch with safety function

PS226-T02H-S200

Número do item 103027440

Position switch with safety function

PS226-T03-S200

Número do item 103015912

Position switch with safety function

PS226-T11UE-S200

Número do item 103027439

Position switch with safety function

PS226-T20-S200

Número do item 103027437

Position switch with safety function

PS226-T21-S200

Número do item 103027438

Position switch with safety function

PS226-Z11R-S200

Número do item 103031868

Position switch with safety function