PS316 Alavanca basculante com roldana H300

PS316 Alavanca basculante com roldana H300

  • Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
  • Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
  • Desenho de acordo EN 50041
  • disponível com LED
Descrição do tipo de produtos:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315Invólucro metálico
316Invólucro em termoplástico

(3)
semFuro oblongo (standard)
LFuro alongado transversal

(4)
Z11Comutação ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
Z02Comutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF)
Z12Comutação de ação rápida, 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
Z11RComutação de ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) com retenção
Z01R1 contato NF de comutação por ação rápida com engate
Z02RComutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF) com retenção
T11Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02Comutação lenta 2 normalmente fechados (NF)
T20Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA)
T12Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
T21Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T03Comutação lenta 3 normalmente fechados (NF)
T11UEComutação lenta com sobreposição de contatos 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02HComutação lenta com escalonamento 2 normalmente fechados (NF)
T11KComutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) curso curto
T10Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA)
T02KComutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) curso curto
T20HComutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) escalonados

(5)
semContatos prateados (standard)
A1Contatos banhados a ouro 0,3 μm
A2Contatos banhados a ouro 1,0 μm
A3Contatos banhados a ouro 3,0 μm

(6)
semSem sinalizador de status (standard)
Gdisplay de estado integrado

(7)
semEntrada de condutor M20
STConector M12 incorporado, plástico - em baixo
STMConector M12 incorporado, Filme metálico

(8)
S200Pino de pressão S200 Ø 6 mm
S300Pino de pressão - plástico - largura do pino atuador Ø 9 mm
S310Pino de pressão - plástico - largura do pino atuador Ø 9 mm - com fole
R300Pino de pressão com roldana - roldana de plástico - largura Ø 4,6mm
R302Pino de pressão com roldana - roldana de latão - largura Ø 4,6mm
R310Pino de pressão com roldana - roldana de plástico - largura Ø 4,6mm
K360Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 20mm - inclinação para a esquerda
K370Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 20mm - inclinação para a direita
H300Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 25mm
H301Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável Ø 25mm
H302Alavanca busculante com roldana - rolo de latão Ø 25mm
H310Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 20mm
H311Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável Ø 20mm
H312Alavanca busculante com roldana - rolo de latão Ø 20mm
H326Alavanca busculante com roldana - rolo de borracha Ø 20mm
H330Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 25mm
N300Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável Ø 20mm
N301Alavanca busculante com roldana - rolo de borracha Ø 50mm
N306Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 20 mm - largura 9,8mm - 24 - 116 mm comprimento
N360Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 20 mm - largura 9,8mm -  128 - 168 mm comprimento
N370Alavanca tipo haste - plástica - 200mm -Ø 6mm
J300Barra de mola - aço inoxidável - 150,4 mm
F230Barra de mola - aço inoxidável - 70,2 mm
F231Atuador especial pino atuador monitorização da válvula

(9)
semSem giro do elemento (standard)
U1Giro do elemento 45°
U2Giro do elemento 90°
U3Giro do elemento 135°
U4Giro do elemento 180°
U5Giro do elemento 225°
U6Giro do elemento 275°
U7Giro do elemento 315°

(10)
semSem rotação da alavanca (standard)
X1Rotação das alavancas 15°
X2Rotação das alavancas 30°
X3Rotação das alavancas 45°
X4Rotação das alavancas 60°
X5Rotação das alavancas 75°
X6Rotação das alavancas 90°
X7Rotação das alavancas 105°
X8Rotação das alavancas 120°
X9Rotação das alavancas 135°
X10Rotação das alavancas 150°
X11Rotação das alavancas 165°
X12Rotação das alavancas 180°
X13Rotação das alavancas 195°
X14Rotação das alavancas 210°
X15Rotação das alavancas 225°
X16Rotação das alavancas 240°
X17Rotação das alavancas 255°
X18Rotação das alavancas 270°
X19Rotação das alavancas 285°
X20Rotação das alavancas 300°
X21Rotação das alavancas 315°
X22Rotação das alavancas 330°
X23Rotação das alavancas 345°

(11)
semRoldana exterior (standard)
IRoldana interior

(12)
sem-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
semZona 2 e 22
3GDZona 2 e 22
2DZona 21
3DZona 22
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

PS316-T11-H300

Número do item 103015159

Position switch with safety function

PS316-T12-H300

Número do item 103015160

Position switch with safety function

PS316-Z11-H300

Número do item 103015139

Position switch with safety function

PS316-Z12-H300

Número do item 103015140

Position switch with safety function

PS316-Z02-H300

Número do item 103046673

Position switch with safety function