PS316-Z11-H300

Número de item: 103015139

Descargas

ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
Descrição do tipo de produtos:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(1)
semSem versão EX
EXTipos de proteção contra ignição Ex d e t, até zona 1/21
EXITipos de proteção contra ignição Ex i e t, até zona 1/21

(2)
315Invólucro metálico
316Invólucro em termoplástico

(3)
semFuro oblongo (standard)
LFuro alongado transversal

(4)
Z11Comutação ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
Z02Comutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF)
Z12Comutação de ação rápida, 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
Z11RComutação de ação rápida 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) com retenção
Z01R1 contato NF de comutação por ação rápida com engate
Z02RComutação de ação rápida 2 normalmente fechados (NF) com retenção
T11Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02Comutação lenta 2 normalmente fechados (NF)
T20Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA)
T12Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
T21Comutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T03Comutação lenta 3 normalmente fechados (NF)
T11UEComutação lenta com sobreposição de contatos 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
T02HComutação lenta com escalonamento 2 normalmente fechados (NF)
T11KComutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) curso curto
T10Comutação lenta 1 contato normalmente aberto (NA)
T02KComutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) curso curto
T20HComutação lenta 2 contatos normalmente abertos (NA) escalonados

(5)
semContatos prateados (standard)
A1Contatos banhados a ouro 0,3 μm
A2Contatos banhados a ouro 1,0 μm
A3Contatos banhados a ouro 3,0 μm

(6)
semSem sinalizador de status (standard)
Gdisplay de estado integrado

(7)
semEntrada de condutor M20
STConector M12 incorporado, plástico - em baixo
STMConector M12 incorporado, Filme metálico

(8)
S200Pino de pressão S200 Ø 6 mm
S300Pino de pressão - plástico - largura do pino atuador Ø 9 mm
S310Pino de pressão - plástico - largura do pino atuador Ø 9 mm - com fole
R300Pino de pressão com roldana - roldana de plástico - largura Ø 4,6mm
R302Pino de pressão com roldana - roldana de latão - largura Ø 4,6mm
R310Pino de pressão com roldana - roldana de plástico - largura Ø 4,6mm
K360Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 20mm - inclinação para a esquerda
K370Alavanca de roldana- roldana plástica Ø 20mm - inclinação para a direita
H300Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 25mm
H301Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável Ø 25mm
H302Alavanca busculante com roldana - rolo de latão Ø 25mm
H310Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 20mm
H311Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável Ø 20mm
H312Alavanca busculante com roldana - rolo de latão Ø 20mm
H326Alavanca busculante com roldana - rolo de borracha Ø 20mm
H330Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 25mm
N300Alavanca com roldana - roldana em aço inoxidável Ø 20mm
N301Alavanca busculante com roldana - rolo de borracha Ø 50mm
N306Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 20 mm - largura 9,8mm - comprimento
N360Alavanca basculante, roldana em termoplástico Ø 20 mm - largura 9,8mm - comprimento
N370Alavanca tipo haste - plástica - 200mm -Ø 6mm
J300Barra de mola - aço inoxidável - 150,4 mm
F230Barra de mola - aço inoxidável - 70,2 mm
F231Atuador especial pino atuador monitorização da válvula

(9)
semSem giro do elemento (standard)
U1Giro do elemento 45°
U2Giro do elemento 90°
U3Giro do elemento 135°
U4Giro do elemento 180°
U5Giro do elemento 225°
U6Giro do elemento 275°
U7Giro do elemento 315°

(10)
semSem rotação da alavanca (standard)
X1Rotação das alavancas 15°
X2Rotação das alavancas 30°
X3Rotação das alavancas 45°
X4Rotação das alavancas 60°
X5Rotação das alavancas 75°
X6Rotação das alavancas 90°
X7Rotação das alavancas 105°
X8Rotação das alavancas 120°
X9Rotação das alavancas 135°
X10Rotação das alavancas 150°
X11Rotação das alavancas 165°
X12Rotação das alavancas 180°
X13Rotação das alavancas 195°
X14Rotação das alavancas 210°
X15Rotação das alavancas 225°
X16Rotação das alavancas 240°
X17Rotação das alavancas 255°
X18Rotação das alavancas 270°
X19Rotação das alavancas 285°
X20Rotação das alavancas 300°
X21Rotação das alavancas 315°
X22Rotação das alavancas 330°
X23Rotação das alavancas 345°

(11)
semRoldana exterior (standard)
IRoldana interior

(12)
sem-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C

(13)

(14)
semZona 2 e 22
3GDZona 2 e 22
2DZona 21
3DZona 22
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
  • Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
  • Desenho de acordo EN 50041
  • disponível com LED

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

PS316-Z11-H300

Número de artigo (Número de encomenda)

103015139

EAN (European Article Number)

4030661502823

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Forma construtiva do compartimento

Design construtivo padrão

Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041

A

Material do invólucro

Plástico, reforçado com fibra de vidro

Peso bruto

158 g

Propriedades globais - Características

Funções de segurança

Sim

Número de contatos auxiliares

1

Número de contatos de segurança

1

Classificação

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

20.000.000 comutações

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca basculante com roldana H300

Mínima resistência mecânica

10.000.000 comutações

Força de abertura obrigatória, mínimo

50 N

Velocidade de atuação, mínimo

10 mm/min

Velocidade de atuação, máximo

1 m/s

Tightening torque of the fixing screws

1,2 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,34 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Binário de aperto da conexão elétrica, máximo

0,8 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

37 mm

Largura de sensor

41 mm

Altura do sensor

137 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

IP66

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Classe de proteção

II

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

300 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1

3

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

400 A

Categoria de aplicação AC-15

240 VAC

Categoria de aplicação AC-15

3 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

3 A

Elemento de comutação

1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Comutação de ação rápida

Frequência de comutação

5.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Desenho dimensional componente básico

Diagrama das comutações

Diagrama

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


Declaração UE de conformidade LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Explicação:Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Tipo:ver código de modelo
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Responsável pela organização da documentação técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Assinatura legalmente vinculativa
Philip Schmersal
Diretor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 01/06/2023 08:18