PSC1-E-31-12DI-10DIO
PSC1-E-31-12DI-10DIO
- Módulo de expansão para a série PSC1-C-10
- Expansão com até 22 entradas/saídas digitais
- 2 saídas de sinalização adicionais
- Ligação para todos os dispositivos de segurança convencionais até PL e conforme ISO 13849-1
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
PSC1-E-31-12DI-10DIO |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103012195 |
EAN (European Article Number) |
4030661482118 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cULus |
Propriedades globais
Peso bruto |
400 g |
Propriedades globais - Características
Número de entradas digitais seguras |
10 |
Número de entradas/saídas digitais seguras |
10 |
Número de saídas de sinalização: |
2 |
Classificação
Performance Level, até |
e |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Fixação |
fixável em perfil normalizado |
Dados mecânicos - dimensões
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,2 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Secção mínima do cabo |
24 AWG |
Secção máxima do cabo |
12 AWG |
Wire cross-section |
24 ... 12 AWG |
Conexão (mecânico) |
terminais roscados removíveis |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
45 mm |
Altura |
100 mm |
Profundidade |
115 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Mínima umidade relativa |
5 % |
Máxima umidade relativa |
85 % |
Orientação (humidade relativa) |
não condensado |
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo |
2.000 m |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1 |
2 |
Dados elétricos
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança) |
2.000 mA |
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
2 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
2 A |
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Compatibilidade eletromagnética |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Radiação de interferência |
DIN EN 61000-6-4 |
Imunidade a interferência |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Conector bus parede traseira Terminais de ligação |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Guia de instalação
Manual do software
Certificação TÜV
Certificação UL
Arquivos de descrição do dispositivo
Software (Download)
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Declaração UE de conformidade |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemanha Internet: www.schmersal.com |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Name of the component: | PSC1 |
Tipo: | ver código de modelo |
Description of the component: | Safety compact controller, with or without drive monitoring; IO expansion module, with or without relay expansion |
Diretivas pertinentes: | Diretiva de máquinas | 2006/42/CE |
Diretiva CEM | 2014/30/UE | |
Diretiva RoHS | 2011/65/UE |
Applied standards: | EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5526.01/21 |
Responsável pela organização da documentação técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, August 25, 2023 |
Assinatura legalmente vinculativa Philip Schmersal Diretor |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 29/03/2024 07:34