PWR-15M-SET
Número do item:
103003865
PWR-15M-SET
Número do item:
103003865
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- Com cobertura vermelha de PVC
- Prestes para montar
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
PWR-15M-SET |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103003865 |
EAN (European Article Number) |
4030661431307 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Propriedades globais
Peso bruto |
815 g |
Dados mecânicos - dimensões
comprimento x largura x altura |
Cobertura de PVC: 2 mm |
Comprimento do cabo de tração |
15 m |
Diâmetro do cabo de tração |
5 mm |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
2x Abraçadeira de cabo 3 mm, NIRO 1x Olhal de proteção do cabo 3 mm, NIRO 1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut Cabo de tração, 1x 15 m |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/04/2024 06:43