PWR-50M-SET
Número de item:
103003631
PWR-50M-SET
Número de item:
103003631
Descargas
Peças de reposição
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
Ficheiros CAD
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
PWR-50M-SET |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103003631 |
EAN (European Article Number) |
4030661485416 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
23-13-01-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC012074 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Propriedades globais
Peso bruto |
2.569 g |
Dados mecânicos - dimensões
comprimento x largura x altura |
Cobertura de PVC: 2 mm |
Comprimento do cabo de tração |
50 m |
Diâmetro do cabo de tração |
5 mm |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
2x Abraçadeira de cabo 3 mm, NIRO 1x Olhal de proteção do cabo 3 mm, NIRO 1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut Cabo de tração, 1x 50 m |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 07/06/2023 10:21