PWR-5M

Número do item: 103001376

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

PWR-5M

Número de artigo (Número de encomenda)

103001376

EAN (European Article Number)

4030661446707

eCl@ss number, version 12.0

23-17-06-01

eCl@ss number, version 11.0

23-17-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

23-17-06-01

ETIM number, version 7.0

EC011141

ETIM number, version 6.0

EC001471

Propriedades globais

Material

Cabo de aço revestido a plástico

Cor do produto

Vermelho (semi transparente)

Peso bruto

292 g

Dados mecânicos - dimensões

Diâmetro interno do fio de aço

3 mm

Comprimento do cabo de tração

5 m

Diâmetro do cabo de tração

5 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 16/04/2024 20:20