RDL - Botão luminoso

RDL - Botão luminoso

Descrição do tipo de produtos:

-
(1)DT(8)(2)Botão chave
(1)DM(2)Botão com membrana de proteção contra o pó
(1)DL(8)(2)Botão luminoso
(1)DLM(2)Botão luminoso com membrana de proteção contra o pó
(1)ML(2)Sinalizadores luminosos com invólucro plano
(1)MLH(2)Sinalizadores luminosos com invólucro alto
(1)DP(3)(8)(2)Botão de impacto sem retenção
(1)DTP(3)(8)(2)Botão de impacto, sem encaixe (apenas programa N)
(1)DLP(3)(8)(2)Botão de impacto, iluminável, sem encaixe (apenas programa N)
(1)DRR(3)(8)(2)Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao rodar e puxar (no programa N apenas puxar)
(1)DRZ(3)(8)(2)Botão de impacto com encaixe, desbloqueio ao girar e puxar
(1)WS21(4)(5)Botão seletor com 2 posições de engate
(1)WT21(4)(5) Botão seletor com 1 posição do botão
(1)WS32(4)(5) Interruptor seletor com 3 posições de engate
(1)WT32(4)(5) Interruptor seletor de chave com 2 posições do botão
(1)WST32(4)(5) Interruptor seletor: comutação, sondagem
(1)WTS32(4)(5)Interruptor seletor: sondagem, comutação
(1)SS21S(4)(5) Interruptor seletor de chave com 2 posições de engate
(1)ST21S(4)(5)Interruptor seletor de chave com 1 posição do botão
(1)SS32S(4)(5)Interruptor seletor de chave com 3 posições de engate
(1)ST32S(4)(5) Interruptor seletor de chave com 2 posições dos botões à esquerda e direita
(1)SST32S(4)(5) Seletor de chave: comutação, sondagem
(1)STS32S(4)(5) Seletor de chave: sondagem, comutação
BConector vazio

(1)
-Programa de equipamentos de comando e de sinalização:
EPrograma E
NPrograma N
RPrograma R

(2)
-Cor dos botões de pressão
SWPreto
GBamarelo
RTvermelho
GNverde
WSbranco
BLAzul
GRcinza

(3)
-Diâmetro da cabeça do botão de impacto:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Comprimento do manípulo em mm:
semretorno ao centro
.1Manípulo longo

(5)
-Cor do manípulo:
semcinza
WSbranco

(6)
-Posição de retirada da chave (3 posições):
1posição esquerda
2posição média
3posição direita

(7)
-Posição de retirada da chave (2 posições):
1posição esquerda
2posição direita

(8)
-Cor da membrana (apenas programa N):
sembranco
GR/Preto
BL/Azul
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Cor do elemento de contato

RDLBL

Número do item 101188259

Botão de impulso iluminado

RDLGB

Número do item 101188253

Botão de impulso iluminado

RDLGN

Número do item 101188257

Botão de impulso iluminado

RDLMBL

Número do item 101188172

Botão de impulso iluminado

RDLMGB

Número do item 101188169

Botão de impulso iluminado

RDLMGN

Número do item 101188171

Botão de impulso iluminado

RDLMRT

Número do item 101188170

Botão de impulso iluminado

RDLMWS

Número do item 101188167

Botão de impulso iluminado

RDLRT

Número do item 101188254

Botão de impulso iluminado

RDLWS

Número do item 101188251

Botão de impulso iluminado