RF-AZ/AZM 200-B30-SZ

Número de item: 103001074

Descargas

Peças de reposição Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

RF-AZ/AZM 200-B30-SZ

Número de artigo (Número de encomenda)

103001074

EAN (European Article Number)

4030661421698

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Propriedades globais

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Peso bruto

g

Propriedades globais - Características

Bloqueador integrado

Sim

Dados mecânicos

atuador montado

Lado externo

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do atuador

60 mm

Largura do atuador

115 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 07/06/2023 09:35