RM40S-C
Número do item:
103004897
RM40S-C
Número do item:
103004897
- Anteparo de porta com retenção magnética
- combinável em todos os lados
- Força de encaixe em função da montagem
- Aço inoxidável
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Adequado para a indústria alimentícia
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
RM40S-C |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103004897 |
EAN (European Article Number) |
4030661435015 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Aço inoxidável |
Peso bruto |
433 g |
Propriedades globais - Características
Furos roscados encobertos na parte traseira |
Sim |
Dados mecânicos
Área ativa |
lateral do lado da tampa / da parte superior do lado do ângulo |
Força de retenção |
25 N 35 N 60 N |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
88 mm |
Altura |
27 mm |
Profundidade |
14,5 mm |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Instruções de montagem e conexão
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/03/2024 02:35