RS656

RS656

  • Invólucro em termoplástico
  • Acionamento por tração ou ruptura do cabo
  • Tipo de proteção IP66, IP67
  • Terminal de ligação central
  • Indicador do estágio de comutação mecânico
  • atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 100 m
Descrição do tipo de produtos:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)
5Ferro fundido cinzento, pintura de fábrica
6Pressão de fixação de plástico

(2)
G024Lâmpada sinalizadora 24 VDC, vermelho
G115Lâmpada sinalizadora 115 VAC, vermelho
G230Lâmpada sinalizadora 230 VAC, vermelho

(3)
semVersão standard (sem módulo de entrada Dupline®)
DScom módulo de entrada Dupline® integrado
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

RS656-Z22

Número do item 153031613

Pull-wire emergency stop switch

RS656-Z22-G024

Número do item 153031615

Pull-wire emergency stop switch

RS656-Z22-G115

Número do item 153031645

Pull-wire emergency stop switch

RS656-Z22-G230

Número do item 153031617

Pull-wire emergency stop switch

RS656-Z22-DS

Número do item 153031619

Pull-wire emergency stop switch