RSS 36
- Invólucro em termoplástico
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- aproximação deslocada
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
- alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
- 2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
- Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
Descrição do tipo de produtos: RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
sem | Codificação Standard |
I1 | Codificação individual |
I2 | Codificação individual, pode ser reaprendida |
(2) | |
sem | Sem função de diagnóstico (sob consulta, apenas ST5) |
D | com diagnóstico de saída |
SD | Com função de diagnóstico de série (apenas para ST) |
(3) | |
sem | sem retenção |
R | Com retenção, força de retenção aprox. 18 N |
(4) | |
ST | Conector M12, 8 polos |
ST5 | Conector incorporado M12, 5 polos |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Força de retenção aproximada,
Bloqueio
Diagnóstico série
Componentes do sistema
Atuador