RSS 36 AS
- Invólucro em termoplástico
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- opcionalmente com retenção magnética integrada
Descrição do tipo de produtos: RSS 36-(1)-ST-AS-(2) |
(1) | |
sem | Codificação Standard |
AD | Codificação Standard, reconhecimento de atuador |
I1 | Codificação individual |
I2 | Codificação individual para múltiplas aplicações |
(2) | |
sem | sem retenção |
R | Com retenção, força de retenção aprox. 18 N |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.