RSS16-I2-D-ST8H

Número de item: 103004339

Descrição do tipo de produtos:

RSS16 (1)-(2)-(3)-(4)


(1)
semCodificação Standard
I1Codificação individual
I2Codificação individual para múltiplas aplicações

(2)
Dcom diagnóstico de saída
SDcom função de diagnóstico série

(3)
semsem retenção
RCom retenção, força de retenção 40 … 60 N

(4)
ST8HCom conector M12 incorporado, centro
CCCom terminais de mola
SKCom conexão por parafuso
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Codificação individual programável repetidamente com tecnologia RFID
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • 1 x ficha de ligação M12, 8 pólos
  • Ligação em série
  • sem retenção
  • Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • 3 direcções diferentes de acionamento
  • Anteparo de porta com retenção magnética
  • Ligação por cabo ou conector
  • Apropriado também para ligação em série

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

RSS16-I2-D-ST8H

Número de artigo (Número de encomenda)

103004339

EAN (European Article Number)

4030661456928

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

cULus

FCC

IC

UKCA

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-3

informações gerais

Codificação individual, aprendizagem múltipla

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

Alto

Princípio ativo

RFID

Forma construtiva do compartimento

Bloco

Condição de instalação (mecânico)

não nivelado

Topologia do sensor

Equipamento para acionamento em série

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Área ativa

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Peso bruto

275 g

Tempo de reação, máximo

100 ms

Tempo de risco, máximo

200 ms

Propriedades globais - Características

Saída de diagnóstico

Sim

Detecção de curto-circuito

Sim

Reconhecimento de curto-circuitos

Sim

Ligação em série

Sim

Funções de segurança

Sim

Em cascata

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Número de LEDs

2

Número de saídas semi-condutoras com função de sinalização

1

Quantidade de saídas digitais seguras

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, até

e

Categoria conforme EN ISO 13849

4

Valor PFH

6,30 x 10⁻¹¹ /h

Valor PFD

1,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

3

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Plano de atuação

Frontal

Traseiro - parte de trás

frontal

Área ativa

lateral

Frontal

do lado da tampa / da parte superior

Histerese máxima (distância da chave)

2 mm

Precisão de reposicionamento R

0,5 mm

Fixação

2 x M5. Parafuso de cabeça cilíndrica

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3

Switch distance, typical

15 mm

Distância do interruptor garantida "ON"

12 mm

Distância do sensor garantida "OFF"

30 mm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Conector M12, 8 polos

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Cabo guia

M12 (Codificação A)

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

91 mm

Largura de sensor

52 mm

Altura do sensor

30 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

IP66

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Temperatura para armazenar e transportar, mínimo

-25 °C

Temperatura para armazenar e transportar, máximo

+85 °C

Máxima umidade relativa

93 %

Orientação (humidade relativa)

não condensado

sem gelo

Resistência a impactos:

30 g / 11 ms

Altura de instalação permitida sobre NN, máximo

2.000 m

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

32 VDC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

0,8 kV

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100

3

Dados elétricos

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Corrente mínima de operação

0,5 mA

No-load supply current I0, typical

100 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Corrente operacional nominal

2.100 mA

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

100 A

Atraso na operação, máximo

2.000 ms

Frequência de comutação, máximo

1 Hz

Dados elétricos - Entradas digitais seguras

Potência de consumo das entradas de segurança

5 mA

Dados elétricos - Saída de segurança

Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)

1.000 mA

Corrente máxima de saída na Saída Segura

1 A

Versão

tipo p

Queda de tensão Ud, máximo

1 V

Corrente residual

0,5 mA

Tensão, categoria de aplicação DC-12

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-12

1 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

1 A

Dados elétricos - saída diagnóstico

Corrente operacional nominal (aplicação do diagnóstico)

50 mA

Versão

comutação p

Queda de tensão Ud, máximo

2 V

Tensão, categoria de aplicação DC-12

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-12

0,05 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

0,05 A

Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)

Radiação de interferência

IEC 61000-6-4

Imunidade a interferência

IEC 60947-3

Indicação de Estado

Orientação (LED indicador do estado)

LED multi-colorido: Verde vermelho

LED amarelo: Estado operacional

LED verde: Tensão de alimentação

LED vermelho: Falha

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Actuator must be ordered separately.

Acessórios

Recomendação (Atuador)

RST16-1

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Video ID: rss16-00

Variety of options and approach directions

(Vimeo)


Video ID: rss16-01

Basic function (Vimeo)


Video ID: rss16-02

Variable mounting options (Vimeo)


Video ID: rss16-03

Single device connection (Vimeo)


Video ID: rss16-04

Series connection with serial diagnostics (Vimeo)


Video ID: rss16-05

Cross-fault with controlled shut-down process (Vimeo)


Video ID: rss16-06

Tolerance to misalignment (Vimeo)


Video ID: rss16-07

Warning when actuator is in limit range (Vimeo)


Video ID: rss16-08

Teaching process for individual coding: RSS16-I (Vimeo)


Video ID: rss16-10

Anlernvorgang eines Ersatzbetätigers: RSS16-I2 (Vimeo)


Video ID: rss16-11

Product information RSS16 (Vimeo)


Declaração UE de conformidade LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Explicação:Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.
Name of the component:RSS16
Tipo:ver código de modelo
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for the prototype test:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-prototype test certificate:01/205/5412.02/20
Responsável pela organização da documentação técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 26, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Assinatura legalmente vinculativa
Philip Schmersal
Diretor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS16
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5412.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 01/06/2023 08:29