RST 36-1-R
Número do item:
101213821
RST 36-1-R
Número do item:
101213821
- Atuação pelo lado frontal
- Com ímã de retenção
- Montagem simples, flexível e ajustável
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
RST 36-1-R |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101213821 |
EAN (European Article Number) |
4030661405292 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Nota: O sensor e o atuador devem ser pedidos em separado. |
Propriedades globais
Material do atuador |
Plástico |
Peso bruto |
80 g |
Propriedades globais - Características
Ímã de encaixe |
Sim |
Dados mecânicos
Área ativa |
lateral |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador |
22 mm |
Largura do atuador |
91 mm |
Altura do atuador |
25 mm |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Informação
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/04/2024 02:44