S 900
Número do item:
101186704
S 900
Número do item:
101186704
- Ajuste fino
- Apenas uma ferramenta
- Anti derrapagem
- Poupança de tempo
- ergonômico
- Sem risco de lesão
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
S 900 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101186704 |
EAN (European Article Number) |
4030661347295 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-90 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
23-13-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002371 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002371 |
Propriedades globais
Material |
Plástico |
Peso bruto |
250 g |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional Outros
Produto no ambiente (utilização)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 29/03/2024 04:37