SE-AL10-2500 EMBALADO CALHA DE ALUMÍNIO
Número do item:
101172179
SE-AL10-2500 EMBALADO CALHA DE ALUMÍNIO
Número do item:
101172179
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- Perfil de alumínio sem braço em alumínio
- para Perfil de borracha SE-P40
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
SE-AL10-2500 EMBALADO CALHA DE ALUMÍNIO |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101172179 |
EAN (European Article Number) |
4030661300320 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
Propriedades globais
Material da barra de perfis |
Al-MG Si OF22 |
Peso bruto |
480 g |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
2.500 mm |
Largura |
25 mm |
Altura |
9 mm |
Orientação
Orientação (geral) |
Comprimentos maiores se obtém juntando vários perfis de alumínio |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 20/04/2024 00:50