SE-P40
- Sujeira e umidade encontrados no perfil podem ser compensados até um determinado limite
- Insensível contra influências ambientais
- aprox. 40 mm de altura
Descrição do tipo de produtos: SE-P40 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
sem | Perfil sem revestimento |
C | Perfil revestido |
(2) | |
sem | Material: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Material: perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Comprimento 1250 mm |
2500 | Comprimento 2500 mm |
5000 | Comprimento 5000 mm (Somente para perfil sem revestimento) |
10000 | Comprimento 10000 mm (Somente para perfil sem revestimento) |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Componentes do sistema
Perfil de alumínio
SE-AL10-1250 EMBALADO CALHA DE ALUMÍNIO
- Perfil de alumínio sem braço em alumínio
- para Perfil de borracha SE-P40
SE-AL10-2500 EMBALADO CALHA DE ALUMÍNIO
- Perfil de alumínio sem braço em alumínio
- para Perfil de borracha SE-P40
SE-AL12-1250 EMBALADO CALHA DE ALUMÍNIO
- Perfil de alumínio com braço em alumínio
- para Perfil de borracha SE-P40
SE-AL12-2500 EMBALADO CALHA DE ALUMÍNIO
- Perfil de alumínio com braço em alumínio
- para Perfil de borracha SE-P40