SE-P40
- Sujeira e umidade encontrados no perfil podem ser compensados até um determinado limite
- Insensível contra influências ambientais
- aprox. 40 mm de altura
Descrição do tipo de produtos: SE-P40 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
sem | Perfil sem revestimento |
C | Perfil revestido |
(2) | |
sem | Material: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Material: perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Comprimento 1250 mm |
2500 | Comprimento 2500 mm |
5000 | Comprimento 5000 mm (Somente para perfil sem revestimento) |
10000 | Comprimento 10000 mm (Somente para perfil sem revestimento) |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.