Arquivo
EX-RSS 16

EX-RSS 16


Arquivo

EX-RSS16-I2-D-10M-3G/D-DU

Número do item 103048529

EX-Electronic safety-sensor




Componentes do sistema

EX-BNS 250-11Z-3G/D
EX-BNS 250-11Z-3G/D

  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. invólucro de proteção)

EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D

  • Contatos comutados individualmente
  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. invólucro de proteção)

EX-BNS 250-11Z-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 5,0M

  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. invólucro de proteção)

EX-BNS 250-11ZG-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 5,0M

  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. invólucro de proteção)

EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 5,0M

  • Contatos comutados individualmente
  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. invólucro de proteção)

EX-BNS 250-11Z-3G/D 6,5M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 6,5M

  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. invólucro de proteção)

EX-BNS 250-11Z-3G/D 3,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 3,0M

  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. invólucro de proteção)

EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 10,0M

  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. invólucro de proteção)

EX-BNS 250-11ZG-3G/D 20,0M
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 20,0M

  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. invólucro de proteção)

EX-BNS 250-11Z-3G/D 20,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 20,0M

  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (incl. invólucro de proteção)

EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M

  • Contatos comutados individualmente
  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • É possível fazer a instalação protegida
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico

EX-BNS 33-11Z-3G/D
EX-BNS 33-11Z-3G/D

  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • É possível fazer a instalação protegida
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico

EX-BNS 33-11Z-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-11Z-3G/D 5,0M

  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • É possível fazer a instalação protegida
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico

EX-BNS 33-11ZG-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-11ZG-3G/D 5,0M

  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • É possível fazer a instalação protegida
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico

EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D

  • Contatos comutados individualmente
  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • É possível fazer a instalação protegida
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico

EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 5,0M

  • Contatos comutados individualmente
  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • É possível fazer a instalação protegida
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico

EX-BNS 33-02Z-2187-3G/D 15,0M
EX-BNS 33-02Z-2187-3G/D 15,0M

  • Contatos comutados individualmente
  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • É possível fazer a instalação protegida
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico

EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D 10,0M

  • Contatos comutados individualmente
  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • É possível fazer a instalação protegida
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico

EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 10,0M

  • Contatos comutados individualmente
  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • É possível fazer a instalação protegida
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico