SEP09.0.1.0.22/95

Número de item: 101022849

Descargas

Peças de reposição Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
  • 2 botões de operação pretos (posicionamento) Ø 55 mm
  • Invólucro de alumínio
  • com tampa de alumínio amovível no fundo
  • para montagem separada dos atuadores para comando bimanual

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

SEP09.0.1.0.22/95

Número de artigo (Número de encomenda)

101022849

EAN (European Article Number)

4250116203246

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-19

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-19

ETIM number, version 7.0

EC001260

ETIM number, version 6.0

EC001260

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN ISO 13850

EN ISO 13851

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Material do invólucro

Alumínio

Material do revestimento do compartimento

revestimento eletrostático

Material de placa de vedação

Alumínio

Cor dos invólucros

RAL 7004

Peso bruto

3.500 g

Propriedades globais - Características

Kit de construção possível

Sim

Número de normalmente fechados

2

Número de normalmente abertos

2

Quantidade de botões de operação (Pçs. de posicionar)

2

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

10.000.000 comutações

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção máxima dos cabos de conexão,

1,5 mm²

Dados mecânicos - dimensões

Largura

155 mm

Altura

160 mm

Profundidade

150 mm

comprimento x largura x altura

Botões de operação (Pçs. de posicionar): 55 mm

Orientação

Por invólucro

Ambiente

Tipo de proteção

IP54

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

440 V

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

250 VAC

Categoria de aplicação AC-15

8 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

5 A

Acessórios

Informação do produto

SRB201ZH

SRB200ZHX1

SRB 201ZHX3

Orientação

Orientação (geral)

Opcional: atuadores com baixa força de atuação

1 NA / 1 NF por unidade de operação

Orientação (quantidade de botões de operação (pçs. de posicionar))

Formado por: EDP55SW; EF10.1; EF03.1

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SEPK02.0... / SEPG05.3... / SEP01.0... / SEP01.4... / SEPLC05.2... / SEP07... / SEP09.0...
Type:See ordering code
Description of the component:Two-hand control panel with1) and without emergency-stop (optionally with stand)
Relevant legislation:1)Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN ISO 13851:2019
EN 60947-5-1:2017
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 01/06/2023 08:29