SEP09.0.3.0.22/95
SEP09.0.3.0.22/95
- 2 botões de operação pretos (posicionamento) Ø 42 mm
- Invólucro de alumínio
- com tampa de alumínio amovível no fundo
- para montagem separada dos atuadores para comando bimanual
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
SEP09.0.3.0.22/95 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101022851 |
EAN (European Article Number) |
4250116203253 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-19 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001260 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001260 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Material do invólucro |
Alumínio |
Material do revestimento do compartimento |
revestimento eletrostático |
Material de placa de vedação |
Alumínio |
Cor dos invólucros |
RAL 7004 |
Peso bruto |
3.500 g |
Propriedades globais - Características
Kit de construção possível |
Sim |
Número de normalmente fechados |
2 |
Número de normalmente abertos |
2 |
Quantidade de botões de operação (Pçs. de posicionar) |
2 |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
10.000.000 comutações |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
1,5 mm² |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
155 mm |
Altura |
160 mm |
Profundidade |
150 mm |
comprimento x largura x altura |
Botões de operação (Pçs. de posicionar): 42 mm |
Orientação |
Por invólucro |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP54 |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
440 V |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
250 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
8 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
5 A |
Acessórios
Informação do produto |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
Orientação
Orientação (geral) |
Opcional: atuadores com baixa força de atuação 1 NA / 1 NF por unidade de operação |
Orientação (número de interruptores de parada de emergência) |
Formado por: EDP42SW; EF10.1; EF03.1 |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SEPK02.0... / SEPG05.3... / SEP01.0... / SEP01.4... / SEPLC05.2... / SEP07... / SEP09.0... |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Two-hand control panel with1) and without emergency-stop (optionally with stand) |
Relevant legislation: | 1)Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN ISO 13851:2019 EN 60947-5-1:2017 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 06/06/2023 17:14