SEPK 02.0
- Invólucro em termoplástico
- 2 botões de operação pretos (posicionamento) Ø 55 mm
- 1 interruptor de paragem de emergência [NOT-AUS] numa execução em plástico
- Possibilidade de montagem em parede e bancada
- Invólucro de 2 partes
Descrição do tipo de produtos: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Número de chaves de parada de emergência
Número de normalmente fechados
Número de normalmente abertos
Componentes do sistema
Invólucro