SEPLC05.2.2.1.22/95
SEPLC05.2.2.1.22/95
Downloads
Descrição do tipo de produtos: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
- interruptor NOT-AUS - paragem de emergência - metálico Ø 49 mm
- 2 botões de operação pretos (posicionamento) Ø 40 mm na Plásticoversão
- NOTA: Disponível até 2015.12.31 (substituto: -)
- Invólucro de alumínio
- Painel de operação para equipamentos de comando e sinalização adicionais
- placa de aluminio removível W x H = 230 x 150 mm
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
SEPLC05.2.2.1.22/95 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101188798 |
EAN (European Article Number) |
4250116203123 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-19 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001260 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001260 |
Propriedades globais
Instruções |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Material do invólucro |
Alumínio |
Material do revestimento do compartimento |
revestimento eletrostático |
Material de placa de vedação |
Alumínio |
Cor dos invólucros |
RAL 7004 |
Peso bruto |
5.300 g |
Propriedades globais - Características
Adequado para EMERGÊNCIA-DESLIGAR |
Sim |
Kit de construção possível |
Sim |
Número de chaves de parada de emergência |
1 |
Número de normalmente fechados |
2 |
Número de normalmente abertos |
2 |
Quantidade de botões de operação (Pçs. de posicionar) |
2 |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
10.000.000 comutações |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
1,5 mm² |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
510 mm |
Altura |
160 mm |
Profundidade |
175 mm |
comprimento x largura x altura |
Botão de parada de emergência com retenção: 49 mm Botões de operação (Pçs. de posicionar): 40 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP54 |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
440 V |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
250 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
8 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
5 A |
Acessórios
Informação do produto |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
Orientação
Orientação (geral) |
1 NA / 1 NF por unidade de operação, 1 NA / 1 NF para parada de emergência Opcional: atuadores com baixa força de atuação |
Orientação (número de interruptores de parada de emergência) |
Formado por: 3SB3000-1GA11; 3SB3400-OB; 3SB3400-OC |
Orientação (quantidade de botões de operação (pçs. de posicionar)) |
Formado por: EDRR50RT; EFR; EF303.1 |
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
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 23/04/2024 10:05