SET ASM-SWP
SET ASM-SWP
Downloads
- asimon 3.x
- O software "ASIMON"é uma ferramenta para configurar e inicializar a Interface ASI da supervisão de segurança.
- Cabo de download ASM-DC1
- Cabo de configuração ASM-KC1
- Software-Download
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
SET ASM-SWP |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101161556 |
EAN (European Article Number) |
4030661195506 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-31-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-31-13 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-14-31-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000757 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000757 |
Dados elétricos, interface AS especificação
Versão AS-i |
0.3 |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Embalagem de arranque ASM: Software de configuração e diagnóstico com documentação online em CD-ROM e um cabo de configuração e descarga. Embalagem de arranque ASM: Software de configuração e diagnóstico com documentação online em CD-ROM e um cabo de configuração e descarga. |
Orientação
Orientação (geral) |
Para permitir a interconexão das seguras "AS-Interface SaW Slaves" estão incorporados módulos (de processamento) organizados numa biblioteca de símbolos bem como módulos operacionais. Na implementação da aplicação segura a funcionalidade selecionada é ativada pelo "Drag&Drop" parametrizada e então agregada aos respetivos canais de liberação do "controlador de segurança". A seguir o "aplicativo de segurança com a interface AS ligada em rede e conectada à "Interface AS Slaves" pode ser testada e controlada através de monitoramento junto ao PC. No "asimon" estão disponíveis as seguintes funcionalidades: • 1. Configuração dos diferentes equipamentos de segurança • 2. Configuração dos módulos de enlace e arranque • 3. Configuração ligações lógicas /E, OU, RS-Flip-Flops) • 4. Configuração da supervisão dos contatores (circuito de retorno) • 5. Configuração dos tipos de operação (canais de libertação) • 6. Configuração dos módulos do sistema • 7. Emissão do protocolo de configuração 8. Asimon" pode ser utilizado tanto online, como offline, exemplo: para trabalhos de desenvolvimento. Os ficheiros de configuração "asimon" podem ser guardados e abertos livremente. |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/04/2024 04:21