SET SL 300-2019
SET SL 300-2019
- Tipo reforçado
- 2 contatos
- Pode ser montado em já existentes máquinas de espalhar colas, prensas, etc.
- Vários comprimentos disponíveis
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
SET SL 300-2019 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101179581 |
EAN (European Article Number) |
4030661445588 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-90 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Nota: O interruptor de posição com função de segurança não está incluído no fornecimento. Estão disponíveis as seguintes variantes: 1 Contato NA / 1 Contato NF T3K 335-11Z-U90 - Invólucro metálico T3K 336-11Z-U90 - Invólucro de plástico |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Material do bloqueio |
Plástico, termoplástico |
Material da barra de perfis |
Alumínio |
Material da placa lateral |
Alumínio |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
100 mm |
Altura |
260 mm |
Comprimento (L1) |
2.019 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +55 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, mínimo |
-20 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, máximo |
+70 °C |
Dados elétricos
Elemento de comutação |
Veja a descrição da chave |
Princípio de comutação |
Veja a descrição da chave |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Perfil dos tampões Bloqueio |
Escopo do fornecimento do material Mintage |
Perfil do suporte Placas laterais |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Instruções de montagem e conexão
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 04/06/2023 04:55